Aller au contenu principal
Logo print

Inter-sect. rotatif complet Inter prox - 4P+NG - 25 A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Inter-sect. rotatif complet Inter prox - 4P+NG - 25 A

Réf. 022602 EAN. 3245060226022

Inter-sect. rotatif complet Inter prox - 4P+NG - 25 A

1
Groupe produit : 62
161,70 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
Tension de fonctionnement normale 690-690 V
Courant permanent nominal (Iu) 25 A
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V 25 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 7.5 kW
Courant nominal de courte durée admissible Icw 1 kA
Puissance de commutation à 400 V 10 kW
Nombre de pôles 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Convient pour montage au sol Oui
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Indice de protection (IP), face avant IP65

Documentation

1 document
Mode d'emploi
0064D32-04.pdf pdf (0.06 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
Agrément

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails