Cadenas diamètre 6 mm
VISTOP
LEGRAND
Cadenas diamètre 6 mm
Réf. 022797
EAN.
3245060227975
Cadenas diamètre 6 mm
1
Groupe produit : 64
73,64 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau de la serrure | Acier |
---|---|
Largeur de serrure | 38 mm |
Modèle de disque | Non |
Matériau de l'étrier | Acier inoxydable |
Hauteur de l'étrier | 50 mm |
---|---|
Largeur d'étrier | 20 mm |
Diamètre de l'étrier | 6 mm |
Avec serrure à combinaison | Non |
Documentation
10 documents