Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x85mm - 2m

DLP ALU SNAPON LEGRAND

Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x85mm - 2m

Réf. 603811 EAN. 3245066038117

Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x85mm - 2m

1
Groupe produit : 23L
118,00 € / pièce Unité d'emballage 12 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 85 mm
Profondeur 50 mm
Longueur 2000 mm
Nombre de couvercles 1
Couvercle inclus Non
Largeur du couvercle 1 45 mm
Symétrique Oui
Type rectangulaire Oui
Matériau Aluminium
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
Couleur Aluminium
Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
Feuille de protection Oui
Nombre de cloisons enfichables 1
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Oui
Type de montage des parties supérieures Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Section transversale utile 2940 mm²
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue