-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Type de construction
-
Profondeur du canal d'allège
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Qualité du matériau
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Largeur du couvercle 1
-
Couvercle inclus
-
Largeur du couvercle 1
-
Fixation du couvercle
-
Longueur
-
Largeur du couvercle 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Avec compensation de potentiel
-
Modèle
-
Modèle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type rectangulaire
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Cloison de séparation Alu DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat 50x85mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison séparation DLP distri 90x60,120x60,150x60 et 200x60
Prix indicatif (hors TVA)
Angle intérieur 50x85mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
Goulotte DLP ALU clip direct Dim 50x85mm - 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de mise à la terre pour goulottes DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle DLP ALU clip direct Largeur 45mm- longueur 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Angle extérieur 50x85mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps-set 20 pièces DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
Embout 50x85mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de couvercle-10 pièces DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)