Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 8 cond.- 6+6 fenêtres

ZUCCHINI LEGRAND

Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 8 cond.- 6+6 fenêtres

Réf. 75380102H EAN. 8033777078578

Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 8 cond.- 6+6 fenêtres

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Double
Courant assigné CA 50 Hz 25 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 8
Flexible Non
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Nombre de points de dérivation 12
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 3000 mm
Largeur 35 mm
Hauteur 77 mm

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
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
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)