Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Coude flexible compact élém. 6 ou 8 cond. 25 et 40A

ZUCCHINI LEGRAND

Coude flexible compact élém. 6 ou 8 cond. 25 et 40A

Réf. 75221263 EAN. 8033777196432

Coude flexible compact élém. 6 ou 8 cond. 25 et 40A

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 40 A
Nombre de pôles 3
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Flexible Oui
Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
Nombre de points de dérivation 0
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 1500 mm
Largeur 35 mm
Hauteur 46 mm

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
V0603C.pdf pdf (6.16 Mo)
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
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)