Aller au contenu principal
Logo print

Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi

CTX3 LEGRAND

Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi

Réf. 416526 EAN. 3414970403803

Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi

1
Groupe produit : 76
5 165,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 170-264 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 170-264 V
Tension d'alimentation de courant nominal CC 170-242 V
Type de tension d'actionnement AC/DC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 4
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 900 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 800 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 440 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Adapté à un montage sur rail Non

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE07393AB.pdf pdf (3.31 Mo)
Fiche technique
F01991FR-04.pdf pdf (3.19 Mo)
Fiche technique
F01991EN-04 .pdf pdf (3.12 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
416516.dwg dwg (0.2 Mo)