-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
-
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail

Contact 4P CTX³ 40A 230V AC borne vis
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 60A 230V AC borne vis
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 100A 230V AC borne vis
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 135A 230V AC borne vis
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 155A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 200A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 260A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 350A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 420A 100- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 660A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)

Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NF - bornes vi
Prix indicatif (hors TVA)