Contact 4P CTX³ 60A 230V AC borne vis
CTX3
LEGRAND
Contact 4P CTX³ 60A 230V AC borne vis
Réf. 416436
EAN.
3414970403681
Contact 4P CTX³ 60A 230V AC borne vis
1
Groupe produit : 76
193,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux | 0 |
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux | 4 |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V | 60 A |
---|---|
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V | 40 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 18.5 kW |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez