Aller au contenu principal
Logo print

Colonne à clippage direct - 2 compartiments - 2.7 m blanc

SNAPON LEGRAND

Colonne à clippage direct - 2 compartiments - 2.7 m blanc

Réf. 653030 EAN. 3414971194830

Colonne à clippage direct - 2 compartiments - 2.7 m blanc

1
Groupe produit : 26
512,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Ovale
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Oui
Compensation de hauteur 1280 mm
Hauteur de colonne 2770-4050 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 2
Largeur de la partie supérieure 45 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Montage au sol Oui
Entrée de câble Au-dessus/en dessous
Profil continu Non
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Autre
Couleur de la colonne Blanc
Numéro RAL de la colonne 9003
Matériau de la partie supérieure Plastique
Qualité du matériau de la partie supérieure Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la partie supérieure sans halogène Non
Surface de la partie supérieure Non traité
Couleur de la partie supérieure Blanc
Numéro RAL de la partie supérieure 9003
Nombre de cloisons 1
Section transversale utile 6220 mm²

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F02785FR_05.pdf pdf (5.64 Mo)
Mode d'emploi
LE10474AA-02.pdf pdf (3.28 Mo)
Fiche technique
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
26 documents
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
3D_LG-653030.stp ifc (26.67 Mo)
Données BIM
Données BIM
Données BIM
2 documents
PEP
LGRP-01606-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails