Soluclip blanc DLP Alu clip direct
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Soluclip blanc DLP Alu clip direct
Réf. 603857
EAN.
3245066038575
Soluclip blanc DLP Alu clip direct
1
Groupe produit : 23
4,65 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
---|---|
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Documentation
10 documents
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
Agrément
B.B.J-B/12/028/19/M1
(3.75 Mo)
Sélectionnez