Aller au contenu principal
Logo print

Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 200-250V - 32A - 2P+T

P17 TEMPRA LEGRAND

Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 200-250V - 32A - 2P+T

Réf. 056669 EAN. 3245060566692

Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 200-250V - 32A - 2P+T

1
Groupe produit : 09
240,10 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A 1x32A xp xxxV
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M25
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP66
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 310 mm
Largeur 125 mm
Profondeur 155 mm

Documentation

3 documents
Fiche technique
F00140FR-05.pdf pdf (1.34 Mo)
Mode d'emploi
250046003.pdf pdf (0.37 Mo)
Fiche technique
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures