-
Prise CEE - 16 A
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Matériau
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
Coff P17 Tempra IP66 3P+N+T 380/415V 63A av rail DIN vide
Prix indicatif (hors TVA)
Coff P17 Tempra IP66 3P+T 380/415V 63A av rail DIN vide
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret prise 3P+N+T 63A 400V avec interrupteur
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 32A - 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 200-250V - 32A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 16A - 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 32A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 16A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 200-250V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP44 - 380-415V - 32A - 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP55 - 380-415V - 32A - 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP 44 - 380-415 V - 32A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP44 - 380-415V - 16A - 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP 55 - 380-415V - 32A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP55 - 380-415V - 16A - 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP 55 - 200-250V - 32A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP 44 - 200-250 V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP 44 - 200-250 V - 32A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP44 - 380-415V -32A- 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP44 - 380-415V - 32A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP 55 - 200-250V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Embase 3 plastrons 125x220 P17 Tempra + rail 20 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP44 - 380-415V -16A- 3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP44 - 200-250V - 32A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)