Aller au contenu principal
Logo print

Cloison de séparation Alu DLP Alu clip direct

DLP ALU SNAPON LEGRAND

Cloison de séparation Alu DLP Alu clip direct

Réf. 603847 EAN. 3245066038476

Cloison de séparation Alu DLP Alu clip direct

1
Groupe produit : 23
22,69 € / pièce Unité d'emballage 16 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle 1 pli
Adapté à la profondeur de canal 65 mm
Type de fixation Encliquetable
Longueur 2000 mm
Matériau Aluminium
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Couleur Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Largeur 20 mm
Hauteur 44.1 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue