-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau de la serrure
-
Avec rallonge d'axe
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Avec verrouillage de porte
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Largeur de serrure
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Avec poignée rouge/jaune
-
Modèle de disque
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Matériau de l'étrier
-
Hauteur de l'étrier
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Largeur d'étrier
-
Mode de pose
-
Diamètre de l'étrier
-
Avec serrure à combinaison

Cadenas diamètre 6 mm
Prix indicatif (hors TVA)

Contact auxiliaire NO + NF De précoupure et signalisation
Prix indicatif (hors TVA)

Commande extérieure frontale Pour Vistop 63 A à 160 A
Prix indicatif (hors TVA)

Jeu de 2 cache-vis plombables Pour Vistop 63 A à 160 A
Prix indicatif (hors TVA)

Inter sectionneur auxiliaire Vistop - 2P 16A 400V 1,5 mod
Prix indicatif (hors TVA)