Boite de sol + couvercle 8/10 mod MAG/LIV/LIGHT
INTERLINK
BTICINO
Boite de sol + couvercle 8/10 mod MAG/LIV/LIGHT
Réf. 150701
EAN.
8012199779683
Boite de sol + couvercle 8/10 mod MAG/LIV/LIGHT
Groupe produit : 89
125,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre d'entrées | 8 |
Nombre de boîtes d'encastrement | 2 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles | 0 |
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Avec sortie de câble dans le couvercle | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Protection de la surface du boîtier | Non traité |
Matériau du couvercle | Acier |
Traitement de la surface du couvercle | Non traité |
Traitement de surface du couvercle | Non traité |
Charge du couvercle | 30 kN |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Avec évidement pour revêtement de sol | Non |
Cadre de protection de revêtement de sol | Non |
Couleur | Noir |
Convient pour installation en intérieur | Oui |
Convient pour une installation extérieure | Non |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Non |
Adapté à un double fond | Oui |
Installation sur du béton | Non |
Convient aux sols dans salles informatiques | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
Largeur externe | 284 mm |
Longueur externe | 201 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 169 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 254 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 90.5 mm |
Profondeur | 97.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez