Boite encas.metal zingué pr boites 150561/150562
INTERLINK
BTICINO
Boite encas.metal zingué pr boites 150561/150562
Réf. 150561S
EAN.
8012199208466
Boite encas.metal zingué pr boites 150561/150562
Groupe produit : 89
177,10 €
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
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
---|---|
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles | 0 |
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Avec sortie de câble dans le couvercle | Non |
---|---|
Couvercle verrouillable | Non |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Protection de la surface du boîtier | Galvanisé |
Documentation
1 document
PEP
Sélectionnez