Angle intér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Angle intér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
Réf. 011229
EAN.
3245060112295
Angle intér. 50x195 2x cv.85mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
161,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 195 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Forme | Symétrique |
Nombre de couvercles | 2 |
Largeur du couvercle 1 | 85 mm |
Largeur du couvercle 2 | 85 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 89-94 ° |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
5 documents