Alimentation chargeur induct. 100W 2x2.5mm repiquable
MOSAIC
LEGRAND
Alimentation chargeur induct. 100W 2x2.5mm repiquable
Réf. 077639L
EAN.
3414971941199
Alimentation chargeur induct. 100W 2x2.5mm repiquable
3
Groupe produit : 65
57,03 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension primaire 1 | 110-240 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 48 V |
Nombre de phases | 1 |
Puissance nominale | 100 VA |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur | 97 mm |
Hauteur | 167 mm |
Profondeur | 43 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez