Moulures et plinthes pour une rénovation facilitée
Les moulures et plinthes DLP vous offrent des solutions pour une rénovation simplifiée. Différentes dimensions sont disponibles et vous pouvez choisir entre différentes méthodes de fixation, avec ou sans séparation centrale entre les câbles. Grâce à l'appareillage Oteo, qui offre de nombreuses fonctions, vous pouvez adapter une pièce à vos besoins en un rien de temps.
Avantages des moulures DLP
- Pas de dégâts dans les murs
- Rapidité de mise en oeuvre
- Facilité d'utilisation
- Large choix de fonctions en appareillage
- Livrées avec un film de protection
- Disponibles en blanc et en marron (par exemple pour la rénovation de bâtiments historiques)
Avantages plinthes
- Passage discret des câbles en harmonie avec l'intérieur
- Toutes les plinthes ont une surface spéciale à peindre.
- En option, avec éclairage LED intégré
- Gamme complète d'accessoires
Oteo appareillage saillie
Interrupteurs et prises en saillie qui garantissent une installation sûre et facile. Parfait pour combiner avec des moulures et des plinthes.
Les advantages
- Accessibilité
Le mécanisme est accessible de toute part pour le raccordement et le montage. - Sécurité
Le mécanisme prévient tous les contacts élétriques directs. - Grand volume de câblage
Les fonctions
Pour s'adapter à tous vos besoins, sans compromis sur le confort de votre intérieur, Oteo ne se limite pas aux interrupteurs et prises traditionnels.
La gamme Oteo offre également des commandes de volets roulants, des prises informatiques RJ 45, des interrupteurs à voyant, ...