GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R9010
Réf. VG351107
EAN.
3414970654267
GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R9010
Groupe produit : V03
58,96 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 170 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 63 mm |
Largeur de la partie supérieure | 79 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Asymétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez