Repère Duplix - lettre A noir sur fond jaune
Prix indicatif (hors TVA)
Interr. à cames-2P-PR21-25A- 2 cont.-arrêt/marche
Prix indicatif (hors TVA)
Plaquettes de symboles Pr porte-etiquettes app.mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhés. en P 30x10mm pr fibre optique,VDI-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Interr. à cames-2P-PR40-50A- 2 cont.-arrêt/marche
Prix indicatif (hors TVA)
Butée blocage autom. pas 6 mm pour rails DIN - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Butée blocage pas 12 mm pour 3-rails - Viking
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. rotatif complet Enc. cad - 3p - 50 A
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. rotatif complet enc. cad - 3P - 20 A
Prix indicatif (hors TVA)
Inter-sect. rotatif complet Saillie cad - 3p - 25 A
Prix indicatif (hors TVA)
Passe-fil diam. maxi 7 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-standard-2 cond. 1E/1S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc ressort-cond.neutre-3cond 1E/2S - pas 6 mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc vis passage 1 jonct 6mm² (pas de 8 mm), bleu-Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc Osmoz LED bleu - 24 V raccordement à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Barreau liais.équip.-12 blocs vis pas 12mm - Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Repères Viking 3 - pas 5 mm Chiffres 11 à 20 - lect. hor.
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc de puissance Viking 3 cosse 28 mm - cosse 28 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Presse-étoupe ISO 50 - IP 68 capacité de serrage mini 30 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colson - long. 750 mm larg. 9 mm - noir - protégé UV
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Col 6 - long. 359 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 4,6 mm polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg 12,6 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou plastique PG13
Prix indicatif (hors TVA)