Les goulottes acier GWO 6 et GWO offrent la solution idéale pour guider les câbles et amener l'alimentation, les connexions VDI et d'autres fonctions jusqu'au poste de travail. Les goulottes acier de Legrand sont pratiques à utiliser, faciles à installer, élégantes et durables.
Goulottes GWO 6 en acier
Système robuste éprouvé
La goulotte en acier GWO 6 est un système faisant autorité dans son domaine.
Grâce à son couvercle affleurant, l’ensemble est parfaitement homogène.
Disposant d’une mise à la terre intégrée, le couvercle ne doit pas être lui-même relié à la terre lorsqu’il est clipsé sur la goulotte.
Les goulottes GWO 6 sont par ailleurs légères tout en offrant plus de place pour le cheminement des câbles.
Avantages des goulottes GWO 6
- Système innovant inspiré d'un concept éprouvé depuis des années
- Encastrement possible tant de l'appareillage traditionnel que de l'appareillage Mosaic
- Large choix de dimensions, longueurs et couleurs
- Système complet avec accessoires

Caractéristiques
- Dimensions :
- 110 x 63 mm (symétriques)
- 130 x 63 mm (symétriques)
- 170 x 63 mm (symétriques)
- 170A x 63 mm (asymétriques)
- Couleurs :
- blanc RAL 9010
- crème RAL 1013
- autres couleurs disponibles rapidement sur demande
- Longueurs : 2 000 mm et 3 000 mm
Goulottes GWO en acier et à clippage direct
Rapides, élégantes, durables et économiques
Les goulottes en acier GWO à clippage direct de Legrand se caractérisent par un corps en acier avec une ouverture de couvercle de 45 mm. Dans cette ouverture de couvercle, les mécanismes courants fort et faible peuvent être directement enclipsés, sans avoir besoin d'un support et d'une plaque de finition. Ce système garantit un montage rapide et donne un aspect épuré à la goulotte du fait que l’appareillage Mosaic est au même niveau que le couvercle de la goulotte.
Avantages des goulottes GWO à clippage direct
- Goulotte compacte: 85 x 50 mm, 100 x 50 mm, 130 x 50 mm
- Moins de composants nécessaires pour le même résultat
- Montage rapide, notamment grâce au clippage direct de l'appareillage Mosaic
- Nombre étendu de fonctions telles que prises de courant, prises data, interrupteurs, connecteurs VGA et USB
- Résultat esthétique parce que tous les composants sont parfaitement assortis entre eux
- Système complet avec accessoires
- Robustesse
- Sans halogène

Pince de découpe de couvercle
Pour un raccourcissement simple et rectiligne des couvercles, utilisez la pince de découpe de couvercle.
Couvercles intermédiaires
Grâce aux couvercles intermédiaires de Legrand, il n'est plus nécessaire de cisailler ou de couper les goulottes GWO à clippage direct en acier sur le chantier :