Cuivre

Cuivre

Les solutions globales complètes proposées par Legrand pour la communication de données répondent parfaitement aux principaux défis auxquels sont confrontés les réseaux digitaux : performance, évolutivité et efficacité.

loading...

Système cuivre

Système cuivre

Fibre optique

Fibre optique

LCS3 cuivre : connecteurs RJ 45

Les connecteurs sans outil pour une connexion rapide sont disponibles dans toutes les catégories de câblage et peuvent se monter sur les panneaux de brassage ou sur les postes de travail. Une connexion parfaite est obtenue en quelques secondes, garantissant des performances optimales de connexion entre le panneau de brassage et le poste de travail.

Leur code couleur permet d'identifier en toute sécurité leur catégorie :

  • Cat. 5e : gris
  • Cat. 6 : bleu
  • Cat. 6a : jaune
  • Cat. 8 : turquoise
Connecteurs cuivre RJ45

Phases de raccordement des nouveaux connecteurs sans outil

étappe 1 : Prenez le support de câble
1. Prenez le support de câble
étappe 2 : Passez le câble à travers l'arrière du support de câble
2. Passez le câble à travers la partie arrière du support de câble
Etappe 3 : Séparez et insérez les paires
3. Séparez et insérez les paires
Etappe 4 : Coupez les paires
4. Coupez les paires
etappe 5 : Installez le support de câble sans le pousser
5. Installez le support de câble sans le pousser
etappe 6 : Refermez le levier et verrouillez le connecteur
6. Refermez le levier et verrouillez le connecteur

Câbles LAN

Les nouveaux câbles data de Legrand sont tous conformes aux dernières normes CPR et sont bien sûr compatibles PoE (Power over Ethernet). La gamme de câbles LAN se compose de :

Catégorie CPR B2ca :

  • Câble B2ca cat 6A S/FTP : réf. 032882

Catégorie CPR Cca :

  • Câble Cca cat 6A F/FTP : réf. 032883
  • Câble Cca cat 6A U/FTP : réf. 032884
  • Câble Cca cat 6 U/UTP : réf. 032886

Le tableau ci-dessous reprend les câbles cuivre les plus courants. Remarque : emballage par bobine de 500 m (* : boite de 305 m) Les diamètres de câble indiqués sont des valeurs nominales, vérifiez la fiche technique pour les tolérances réelles.


Plug de chantier et prolongateurs de câble

Le plug de chantier et les prolongateurs de câble data permettent de réaliser facilement des points d’accès data dans le réseau. Ceci garantit la possibilité d'étendre plus tard le réseau de données. Le plug de chantier RJ45 peut être utilisé pour raccorder des équipements dans des endroits où une connexion directe avec un cordon de brassage RJ45 n'est pas souhaitée. C’est le cas notamment pour les équipements ci-dessous :

  • WAP (Wireless (wifi) Access Point) qui sont souvent placés en faux plafond
  • Caméras de sécurité CCTV.

En outre, beaucoup de ces équipements sont alimentés par PoE (Power over Ethernet) et disposent donc de leur propre connexion réseau en RJ45. Le plug convient pour les câbles de cat 5 à cat 6A, qui peuvent être démontés de la manière habituelle sans outils spéciaux.

Field installable plug

Les prolongateurs de câble servent de rallonges de câble. Ces prolongateurs permettent de rallonger rapidement et facilement les câbles data et offrent une fonctionnalité similaire à celle du plug de chantier. Les prolongateurs de câbles sont disponibles en trois versions :

  • Cat 6 UTP
  • Cat 6 FTP
  • Cat 6A U/FTP

Panneaux de brassage cuivre

Les nouveaux panneaux de brassage ont été conçus afin d'optimiser l'espace, accueillant ainsi jusqu'à 48 ports par unité, tout en facilitant la maintenance et les extensions futures. Ils sont disponibles en version droite ou en angle. Ils disposent d'un système rapide de retrait des blocs et d'un système novateur de guidage des câbles pour une gestion propre et facile des câbles.

 

Bloc 6 ou 12 connecteurs pour panneau de brassage
Bloc 6 ou 12 connecteurs pour panneau de brassage
Solution de panneau droit 48 ports par unité
Solution de panneau droit 48 ports par unité
  • Cassettes coulissantes pour une maintenance facilitée
  • Extraction rapide par bouton-poussoir
  • Système innovant de cassettes modulaires
  • Maintenance facile : retrait des connecteurs sans déconnexion des cordons
  • Association simple aux solutions de fibre optique Legrand

Système de FIXATION RAPIDE

système de FIXATION RAPIDE
système de FIXATION RAPIDE

Le solution innovante de fixation rapide :

  • Système de pression/connexion
  • Connexion automatique à la terre
  • Câblage optimisé dans les racks
  • Nouvel accessoire pour cordons de brassage avec système rotatif pour réglage de l'angle et porte-étiquette

Compatible avec tous les panneaux (droit, en angle, haute densité)


Power over Ethernet

L’alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet – PoE) est une technologie permettant d’approvisionner en courant des appareils tels que des points d’accès sans fil (WAP), des caméras de sécurité, des téléphones sur IP (VoIP), des systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, l’éclairage et plus généralement l’Internet des objets (IoT). Cette technologie transporte le courant électrique et les données par le même câble Ethernet, en maintenant la même distance maximum de transmission de 100 m.

Power over Ethernet