Transformateurs

Transformateurs

Les transformateurs d'installation protégés

Transformateurs monophasés ou triphasés pour alimenter certaines applications avec une autre tension ou réaliser une séparation des circuits.


Transformateur monophasé 2500 VA

Transformateurs de sécurité

Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6

Disponibles en : 

  • Monophasés
    • Primaire 230-400 V et secondaire 24-48 V : jusqu'à 2500 VA
    • Primaire 230 V et secondaire 12 V : jusqu'à 1000 VA
  • Triphasés
    • Primaire 230 V - 400 V et secondaire 24 V - 42 V : jusqu'à 10 kV

​​​​Les transformateurs de sécurité sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.


Transformateur triphasé 4 kVA

Transformateurs de séparation des circuits

Conformes à la norme IEC EN 61558-2-4

Disponibles en : 

  • Monophasés
    • Primaire 230-400 V et secondaire 115-230 V : jusqu'à 25 kVA
  • Triphasés
    • Primaire 400 V et secondaire 230V + N : jusqu'à 4 kVA
    • Primaire 400 V et secondaire 400V + N : avec écran électrostatique jusqu'à 4 kVA

Les transformateurs de séparation des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de sécurité sur certains chantiers.


Transformateurs pour locaux hospitaliers

Conformes à la norme IEC EN 61558-2-15
IP 21
Équipés d'un système de surveillance de température avec sorties sur bornes dédiées et à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique)

Disponibles en : 

  • Monophasés de 2,5 kVA à 10 kVA
  • Triphasés de 4 kVA à 10 kVA

Transformateur triphasé 250 kVA

Transformateurs d'isolement

Conformes aux normes IEC 60726, NF C 52-726

Disponibles en : 

  • Monophasés
    • Primaire 230 V-400 V et secondaire 115 V-230 V : jusqu'à 10 kVA
  • Triphasés
    • Primaire 400 V et secondaire 230 V + N : avec écran électrostatique jusqu'à 160 kVA
    • Primaire 400 V et secondaire 400 V + N : avec écran électrostatique jusqu'à 250 kVA.

Les transformateurs d'isolement des circuits sont disponibles sur mesure pour répondre à des contraintes spécifiques de chantiers.


Les transformateurs de commande

Transformateur monophasé 24 V

Transformateurs de commande et de signalisation monophasés

Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Agrément USA et Canada – EN 61131-2 EN 60204-1
IK 04

Disponibles en :

  • IP 2x ou xxB jusqu'à 400 V
  • IP xxA au delà de 400 V

Fixation sur rail jusqu'à 250 VA


 

​Transformateur monophasé 115 - 230 V / 4000 VA et limiteur de courant d'appel
  • Commande et sécurité - connexion à vis
    • Primaire 230 V ± 15 V et secondaire 24 V : de 40 à 1000 VA
    • Primaire 460 V ± 20 V et secondaire 24 V : de 40 à 2500 VA
  • Commande et sécurité / commande et séparation - connexion à vis
    • Primaire 230 V - 400 V ± 15 V et secondaire 24 - 48 V : de 40 à 2500 VA
  • Commande et séparation des circuits - connexion vis
    • Primaire 230 V - 400 V ± 15 et secondaire 115 - 230 V : de 40 à 8000 VA
    • Primaire 460 V ± 20 V et secondaire 125 - 230 V : de 40 à 4000 VA
  • Limiteur de courant d'appel pour puissance nominale jusqu'à 4500 VA

Disponibles sur mesure


Transformateur CNOMO 250 VA

Transformateurs CNOMO - TDCE version I et II

Conformes aux normes : 

  • CNOMO E-03 22 210N version avril 1998
  • IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2 x 115 V et IEC EN 61558-2-6 pour 24 V

Disponibles en : 

  • Commande et séparation des circuits
    • Primaire 230 V - 400 V ± 15 V et secondaire 115 V ou 230 V : de 63 à 1600 VA
  • Commande et sécurité
    • Primaire 230 V - 400 V ± 15 V et secondaire 24 V en version II ou 24 V - 48 V en version I : de 63 à 1000 A

Disponibles sur mesure


Transformateurs d'équipement monophasés

Conformes aux normes :

  • IEC EN 61558-2-6 pour 12 V et 24 V
  • IEC EN 61558-2-4 pour 48 V, 115 V et 230 V

Adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 60439-1. IP 2x ou xxB jusqu'à 450 VA (jusqu'à 310 VA en 12 V - 24 V)
IK 04 

Disponibles en :

  • sécurité
    • Primaire 230 V - 400 V et secondaire 12 V - 24 V : de 40 à 1000 VA
    • Primaire 230 V - 400 V et secondaire 24 V : de 40 à 630 VA
  • sécurité ou séparation
    • Primaire 230 V - 400 V et secondaire 24 V ou 48 V : de 40 à 630 A
  • séparation des circuits
    • Primaire 230 V - 400 V et secondaire 115 V - 230 V : de 40 à 630 A