High power XCP 630 à 6300 A

High power XCP 630 à 6300 A

Canalisations électriques préfabriquées XCP high power

XCP est le successeur de la canalisation SCP. 

Les canalisations électriques haute puissance de Zucchini sont des solutions sur mesure. En collaboration avec vous, nous concevons entièrement ces canalisations en fonction de vos exigences et de votre projet. Notre équipe de spécialistes conçoit, calcule, vient mesurer sur site et, si vous le souhaitez, met à disposition une équipe de montage, afin de vous proposer une solution globale.

La gamme XCP est un système de canalisations idéal pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le transport est la liaison entre le transformateur et l'armoire de distribution ou entre le générateur de courant de secours et l'armoire de distribution. Par distribution, on entend une colonne montante dans un conduit avec des boîtes de dérivation ou un système d'alimentation de tableaux de distribution secondaires. Les canalisations high power sont principalement utilisées dans l'industrie, les hopitaux, les data centers et d'autres sites où le transport de la haute puissance doit être combiné avec une installation flexible et fiable.


LES CANALISATIONS XCP 630 À 5000 A

Les canalisations XCP 630 à 6300 A

Différences entre XCP et SCP :

  • Canalisations plus compactes
  • Nouveaux éléments de distribution (nouvelles ouvertures de dérivation)
  • Nouvelle gamme de boîtes de dérivation :
    • En plastique : 32 A à 250 A (nouveau)
    • En métal : 63 A à 630 A (existait aussi en SCP, dans un autre design)
    • Avec couvercle amovible à visser (idéal pour utilisation dans les conduits)

Canalisations compactes protégées avec ou sans ouvertures de dérivation

  • 1 ou 2 jeux de barres en cuivre ou en aluminium
  • IP 55
  • Tôle d'acier galvanisée : Epaisseur de 1,5 mm
  • Excellente tenue mécanique et bonne évacuation de la chaleur
  • Résistance au feu EI 120
  • Structure entièrement fermée, garantissant une sécurité totale contre les contacts directs
  • Faible encombrement pour optimiser le cheminement et utiliser au mieux l'espace disponible

 

​Arrivée SCP / armoire XL³

​Liaisons XCP/XL³ : une parfaite compatibilité

  • Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels
  • Les éléments d'alimentation  XCP permettent la liaison entre la canalisation électrique et le tableau de distribution principal (TGBT) par le raccordement des conducteurs 3P+A en aluminium avec un traitement galvanique de 5 couches sur toute la surface
  • Courant nominal de 630 à 4 000 A
  • Conforme aux normes IEC EN 60439-1 et 2