Les interrupteurs de succès pour les bâtiments commerciaux
L’appareillage Mosaic, plus de 49 années d’innovations au service des bâtiments tertiaires. Né en 1971 de la volonté de créer une gamme destinée à équiper qualitativement les lieux de travail, Mosaic représente actuellement toutes les solutions courants forts et réseaux numériques qui répondent aux besoins spécifiques des bâtiments tertiaires.
Vous êtes architecte, promoteur, bureau d’études, installateur... : pour mieux répondre aux exigences de performance, confort et esthétique du bâtiment, Legrand a identifié pour vos projets toutes les solutions essentielles.
TOUT CHANGE, L’APPAREILLAGE MOSAIC AUSSI !
Mosaic, la gamme d’appareillage iconique de référence de Legrand, évolue avec des innovations et une esthétique revisitée pour répondre aux exigences des utilisateurs et des bâtiments tertiaires. Retrouvez les innovations qui font le succès de la gamme.
Nouveau design
Mosaic est une gamme iconique et contemporaine, redessinée pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments. Mais elle conserve les raisons qui ont fait de sa longévité un succès : son format 45x45mm, sa rétro compatibilité et son blanc brillant.
Trois finitions incontournables
Le blanc brillant, l’alu sobre et classique et le noir mat contemporain et élégant : 3 finitions, 3 icônes. Pour les environnements exigeants, le blanc antimicrobien associe hygiène et esthétique. Discrètes, technos ou pratiques, les finitions de Mosaic s’adaptent à toutes les ambiances. .
Le blanc brillant, toujours
Depuis la création de Mosaic, le blanc brillant et son aspect techno sont la signature de la gamme. Intemporel et discret, c’est la finition qui convient à tous les bâtiments tertiaires et résidentiels.
Le noir mat : discrétion ou contraste
Les nouvelles finitions permettent de jouer avec les ambiances. Par exemple, utiliser le noir mat dans une salle de spectacle pour une discrétion totale. Ou au contraire, sur un mur blanc, pour marquer un contraste.
Mosaic™ Easy-Led : 1 interrupteur, 3 fonctions
Mosaic Easy-Led est un interrupteur unique, il peut être utilisé en interrupteur simple, lumineux ou témoin par l’ajout d’un voyant. Avec une même référence vous obtenez ainsi trois fonctions : interrupteur standard, lumineux ou témoin. Evolutif, l’interrupteur s’adapte aux besoins de l’utilisateur et du lieu où il est placé.
Version de base
Dans sa version de base, l’interrupteur Mosaic Easy-Led assure une fonction va-et-vient classique. C’est un interrupteur standard.
Version lumineuse
L’interrupteur Mosaic Easy-Led devient lumineux par l’ajout du voyant adapté. Il reste allumé en permanence dans le noir. Une fonction particulièrement adaptée et pratique là où la luminosité se fait rare comme dans les parties communes (escalier, couloirs, garage, cave, etc.) et idéale pour les établissements de santé ou recevant du public.
Version de contrôle
L’interrupteur Mosaic Easy Led témoin: Cet interrupteur donne une indication visuelle sur l’état de la lampe : Par exemple au fond du jardin ou dans un garage. Pratique pour s’assurer que toutes les lumières sont éteintes. .
MOSAIC™ Easy-Led : voyant pour support
Installez un voyant Mosaic Easy-Led sur le support Mosaic et la plaque devient lumineuse. Cette solution permet un balisage esthétique, un repérage d’obstacle ou une fonction d’accessibilité.Pour l’installer, il suffit de couper la partie sécable du support, de la remplacer par le voyant Easy-Led puis de raccorder les fils d'alimentation.
1. Monter le voyant après avoir coupé le support.
2. Raccorder les fils sur les bornes dédiées
Les prises affleurantes MOSAIC™ : le nouveau standard
La version affleurante est désormais devenue le standard Legrand sur toutes les prises 2P+T Mosaic : couleurs, précâblées, inclinées 45°, Soluclip pour goulottes, etc. Des prises impeccables pour la marque d’un travail professionnel soigné. Une sécurité brevetée par Legrand et jamais égalée.
Toujours plus de sécurité avec les prises MOSAIC™ affleurantes
Avec Mosaic Surface pour une sécurité optimale, le puits de la prise ne s’enfonce pas au toucher. Breveté par Legrand, ce système pratique est sécurisant lors d’une installation dans un bâtiment résidentiel, tel qu’un logement avec des enfants.
Plus de choix avec les prises MOSAIC™ affleurantes
Toutes les prises couleurs et les prises précâblées deviennent Surface et se déclinent :
- En prise simple
- En prises précâblées double, triple ou quadruple
- En prises orientées à 45 degrés (pour faciliter la juxtaposition de fiches) ou 90 degrés
Les nouvelles prises MOSAIC™ LINK : la nouvelle façon de câbler !
Ce qui est innovant, c'est le raccordement latéral des prises électriques et chargeurs USB avec des bornes automatiques bistables. Lorsque vous installez des blocs de prises, l’insertion des fils et de l’accessoire de raccordement MOSAIC™ Link se fait directement, sans toucher aux bornes. De même, il suffit d’une simple pression du doigt sur les bornes à levier pour décâbler facilement ou pour câbler avec du fil souple.
Avec les prises Mosaic Link et l’accessoire de raccordement, gagnez du temps au câblage et au décâblage. Le raccordement se fait d’un seul geste. Pratique pour équiper les colonnes, boîtes de sol et goulottes. Préparez vos chantiers et composez vos prises comme vous voulez, avec l’assurance d’une maintenance facilitée.
Associez les prises de courant et les chargeurs USB
Grâce à MOSAIC™ Link, vous pouvez associer facilement des prises 2P+T avec des chargeurs USB. Exclusivité Legrand, le double chargeur USB combine une entrée USB de Type-A (le standard actuel) et une autre de Type-C (la nouvelle norme européenne universelle) pour une charge optimisée de tous les smartphones et tablettes. C’est l’association parfaite pour les postes de travail.
En amont du chantier, préparez vos combinaisons de prises suivant les besoins. Prévoyez des prises MOSAIC™ Link simples ou précâblées, en bloc double, triple ou quadruple. Choisissez aussi la couleur des prises en fonction de leur utilisation : alu, noir mat, blanc anti-microbien, rouge à détrompage, jaune, vert, orange, bleu, etc. Il y a plus de 10 couleurs disponibles.
Les prises Mosaic LINK sont inclinées à 45°
Toutes les prises MOSAIC™ Link sont inclinées à 45° et IK07 afin de faciliter le branchement des appareils électriques (ordinateurs, lampes de bureau, téléphones, imprimantes, etc.) par les utilisateurs. Grâce à l’inclinaison des fiches, les cordons électriques sont mieux rangés côte à côte. Ce qui permet de bien utiliser toutes les prises qui restent toujours accessibles.
Les prises Mosaic LINK : compatible avec colonnes, boîtes de sol et goulottes
La fonction MOSAIC™ Link s’installe dans tous les supports de la gamme Mosaic. C’est une solution pratique pour équiper de prises et chargeurs USB les colonnes, les colonnettes, les boîtes de sol ou les goulottes. Vous apprécierez sa rapidité de mise en œuvre, car un simple raccordement latéral des fils suffit. Le repiquage se fait avec l’accessoire de raccordement MOSAIC™ Link, que l’appareillage électrique soit en position verticale ou en position horizontale.
Mosaic LINK pour goulottes DLP design
La goulotte DLP design est le cheminement de câble incontournable des bâtiments tertiaires. Les nouvelles prises MOSAIC™ Link se montent très facilement dans le supports DLP et assurent une finition et utilisation parfaite.
La goulotte snap-on est l’alternative de la goulotte DLP design. En plus l’accessoire Soluclip assure l’anti-glissement, l’anti-arrachement et une finition parfaite de la goulotte. Une solution à la fois esthétique, pratique et évolutive pour apporter l’électricité au plus près des utilisateurs.
MOSAIC™ : la modularité
20 plaques et de multiples combinaisons de 1 à 20 modules.
Un module correspond à la moitié du carré 45 x 45 mm. Une même fonction peut exister en largeur 1 ou 2 modules.
Plaque verticale 5 modules pour variateur 1000 W et lecteurs de contrôle d'accès.
MOSAIC™ dans les établissements de santé : priorité à l’hygiène et à la sécurité
Plus d’hygiène avec les prises affleurantes Mosaic La prise affleurante est le nouveau standard breveté par Legrand et jamais égalé. Son principe est simple : pour une sécurité optimale, le puits de la prise ne s’enfonce pas au toucher. Ainsi aucune accumulation de poussière, un rendu affleurant esthétique et encore plus d’hygiène avec Mosaic antimicrobien.
Le blanc antimicrobien : l'indispensable de Mosaic
Mosaic antimicrobien a été spécialement conçu pour les bâtiments de santé et locaux sensibles ou exigeants. Disponible sur les plaques, les prises, les interrupteurs et les goulottes Mosaic, la finition antimicrobienne contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface.
Brochures
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques