Ce produit n'est plus disponible
Zucchini coude hor. type A 100 A - IP 55
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini coude hor. type A 100 A - IP 55
Réf. 51500361
EAN.
8033777041701
Zucchini coude hor. type A 100 A - IP 55
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 100 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 97 mm |
Documentation
3 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez