Ce produit n'est plus disponible
Zucchini boîtier mâle d'alim. pour canalisations 160 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier mâle d'alim. pour canalisations 160 A
Réf. 51521051
EAN.
8033777041817
Zucchini boîtier mâle d'alim. pour canalisations 160 A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 473 mm |
Largeur | 211 mm |
Hauteur | 118 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez