XL3 S 160 encastré 6x36M
XL3S 160
LEGRAND
XL3 S 160 encastré 6x36M
Réf. 337236
EAN.
3414970897275
XL3 S 160 encastré 6x36M
1
Groupe produit : 12
666,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 5 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 103 mm |
Profondeur intérieure | 103 mm |
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
---|---|
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 1190 mm |
Largeur | 595 mm |
Profondeur | 135 mm |
Documentation
8 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Sélectionnez