-
Finition de poignée
-
Type de construction
-
Finition de poignée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Manette
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Matériau
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Socle - ht 100 mm - larg 950mm pour armoire XL³ 800 - IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - ht 100 mm - larg 910mm pour armoire XL³ 800 - IP 43
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - ht 100 mm - larg 700mm pour armoire XL³ 800 - IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - ht 100 mm - larg 660mm pour armoire XL³ 800 - IP 43
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - ht 100 mm - larg 460mm pour gaine à câbles XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Socle - ht 100 mm - larg 500mm pour gaine à câbles XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison horizontal larg 850mm pour coffrets/armoires XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison horizontal larg 600mm pour coffrets/armoires XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'entrée de câbles pr coffrets/armoires XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Poignee porte XL³ 400-800-4000
Prix indicatif (hors TVA)
Support fixation de câbles pr armoire XL³ 800 larg. 910mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 3 supports métal pour gaine à câble interne
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation de câbles pr coffret XL³ 800 - l. 660 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Empreinte double barre pour XL³ 160/400/800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet à clé type 455 pour XL³ 160/400/800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet à clé type 1242 E pour XL³ 160/400/800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet à clé type 405 pour XL³ 160/400/800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Barillet à clé type 2433 E pour XL³ 160/400/800/4000
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 3 support métal pr gaine à câbles ext. XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 pattes de fixation Pour coffret XL³ 160/400 métal
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation de câbles pr gaine XL³ 800 - larg 350 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)