-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Coffret XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1250 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1050 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1250 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1050 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - l. 910 mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - l. 910 mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - l. 660 mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - l. 660 mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles int. - h 1250mm pour coffret XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles int. - h 1050mm pour coffret XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron - hauteur 1200 mm Pour gaine interne XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron - hauteur 1000 mm Pour gaine interne XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Joint pour IP 43 pour coffrets/armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)