Valena NWN - Prise connectée Schuko 16A Blanc
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - Prise connectée Schuko 16A Blanc
Réf. 741811
EAN.
3414971403796
Valena NWN - Prise connectée Schuko 16A Blanc
1
Groupe produit : B08
48,88 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un variateur | Non |
---|---|
Adapté à un bouton d'impulsion | Non |
Adapté à un commutateur de volet roulant | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant | Non |
Adapté pour interrupteur | Non |
Intégré dans un boîtier | Oui |
Installé dans boîtier à socle de tube | Non |
Module/platine | Non |
Alimentation en courant | 230 V CA |
Mode boutons | Non |
Mode commutation | Oui |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Avec codeur radio | Non |
Avec contact à poussoir radio | Non |
Nombre de relais | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Fréquence radio | 2400 MHz |
Modulation | FM |
Système Rollingcode | Oui |
---|---|
Nombre de commandes | 0 |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 83 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 44 mm |
Profondeur d'encastrement | 31.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 1.6 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Distribution d'énergie |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez