Val prise TV/FM/SAT étoile app.complet blanc à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val prise TV/FM/SAT étoile app.complet blanc à griffes
Réf. 741573
EAN.
3414971276796
Val prise TV/FM/SAT étoile app.complet blanc à griffes
Groupe produit : 30
30,73 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
DAB+ | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Non |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Fréquence radio | 87.5-240 MHz |
Fréquence prise SAT | 950-2400 MHz |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 28 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez