Val poussoir 6A app.complet noir à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val poussoir 6A app.complet noir à griffes
Réf. 741747
EAN.
3414971278479
Val poussoir 6A app.complet noir à griffes
1
Groupe produit : 30
11,19 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Non |
Source lumineuse fournie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 36.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez