Val deux directions 10AX app.complet noir à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val deux directions 10AX app.complet noir à griffes
Réf. 741740
EAN.
3414971278271
Val deux directions 10AX app.complet noir à griffes
1
Groupe produit : 30
9,75 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Couleur de l'opérateur de commutation | Noir |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
---|---|
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 36 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez