Aller au contenu principal
Logo print

Val deux dir. à voyant 10AX app.complet blanc à griffes

VALENA NEXT LEGRAND

Val deux dir. à voyant 10AX app.complet blanc à griffes

Réf. 741541 EAN. 3414971276161

Val deux dir. à voyant 10AX app.complet blanc à griffes

1
Groupe produit : 30
7,47 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Contrôle et orientation
Type d'éclairage LED interchangeable
Adapté à la classe de protection (IP) IP31
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 36 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F02661NL-01.pdf pdf (0.25 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F02661FR-01.pdf pdf (0.26 Mo)
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-741541.stp ifc (16.62 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
CEBEC-22486 (4.43 Mo)