UPS KEOR SPE Rack 2U 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
KEOR SPE RACK
Legrand
UPS KEOR SPE Rack 2U 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Réf. 311067
EAN.
3414972083430
UPS KEOR SPE Rack 2U 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
3
Groupe produit : L10
850,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 175 - 288 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47-63 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 208-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 800 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Non |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 440 mm |
Poids | 16.8 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0.00016 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.8 |
---|---|
Efficacité totale | 82 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | C14 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Courant d'alimentation | 3-6 A |
Niveau sonore | 50 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Brochures
Brochures
1 document
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-JPTUV-139009-M1
(0.67 Mo)
Sélectionnez