UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
KEOR SP
LEGRAND
UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
Réf. 310182
EAN.
3414971231993
UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
1
Groupe produit : L10
263,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 170-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 207-253 V |
Fréquence secondaire | 49-61 Hz |
Puissance effective de sortie | 360 W |
Puissance apparente de sortie | 600 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Non |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 138 mm |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 330 mm |
Poids | 5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
---|---|
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Efficacité totale | 96 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | C14 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 1 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 1 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
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
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez