Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Fréquence primaire
-
Nombre de phases primaires
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Interface USB
-
Nombre de phases secondaires
-
Avec interface de communication RS-232
-
Avec interface de communication RS-232
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Contact de commutation hors tension
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
SNMP
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Niveau sonore
-
Type de charge
-
Avec prise
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310192
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
495,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310189
UPS Keor SP - VI - 1500VA 6 x IEC - USB HID
435,10 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310186
UPS Keor SP - VI - 1000VA 6 x IEC - USB HID
347,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310183
UPS Keor SP - VI - 800VA 4 x IEC - USB HID
284,60 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
KEOR SP
Réf. 310180
UPS Keor SP - VI - 600VA 4 x IEC - USB HID
231,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.