TXF35EZ - TELEXRAIL CABLOFIL 3000MM
CABLOFIL
LEGRAND
TXF35EZ - TELEXRAIL CABLOFIL 3000MM
Réf. CM755001
EAN.
3599077550015
TXF35EZ - TELEXRAIL CABLOFIL 3000MM
Groupe produit : V11
25,19 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 1225 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Type de connecteur | Vissé |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez