Tube annele souple 020 stf sans tire fil 100 mètres
ACCESSOIRES
LEGRAND
Tube annele souple 020 stf sans tire fil 100 mètres
Réf. 651320
EAN.
3414970685650
Tube annele souple 020 stf sans tire fil 100 mètres
1
Groupe produit : 86
0,81 €
/
1 m
Unité d'emballage
100 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation en sous-sol (chape de béton) | Non |
Installation à l'extérieur | Non |
Convient pour une installation dans le sol | Non |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre externe | 20 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Gris |
Documentation
1 document
PEP
Sélectionnez