Transfo son. 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 mod
TRANSFO
LEGRAND
Transfo son. 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 mod
Réf. 413091
EAN.
3245064130912
Transfo son. 12/8V - 8VA 0.66/1A - 2 mod
Groupe produit : 21
68,12 €
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
Tension primaire | 230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 12 V |
Tension secondaire 2 | 8 V |
Puissance de sortie max. | 8 W |
Type de transformateur | Transformateur de sonnerie standard |
Montage apparent | Oui |
Montage encastré | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Longueur | 36 mm |
---|---|
Largeur | 66 mm |
Hauteur | 84 mm |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les températures | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents