Toolless plug C6A STP
LCS3 COPPER
LEGRAND
Toolless plug C6A STP
Réf. 033749
EAN.
3414971464360
Toolless plug C6A STP
1
Groupe produit : 40
22,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 6A (IEC) |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Argent |
Plage AWG | 23-26 |
Largeur | 18.4 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Profondeur | 56 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Non applicable |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 7.5 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Sélectionnez