T.I. 3 ph. fermé 400/5 4 VA - précision 0.5 %
TRANSFO
LEGRAND
T.I. 3 ph. fermé 400/5 4 VA - précision 0.5 %
Réf. 412158
EAN.
3414970593573
T.I. 3 ph. fermé 400/5 4 VA - précision 0.5 %
1
Groupe produit : 76
322,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble de transformateur de courant triphasé |
---|---|
Courant assigné primaire In | 400 A |
Courant assigné secondaire | 5 A |
Puissance apparente nominale secondaire | 4 VA |
Classe de précision | 1 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
---|---|
Etalonné | Oui |
Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
Avec barre en cuivre | Non |
Raccord secondaire | Raccordement à vis |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez