Ce produit n'est plus disponible
TF8/IN316L TIGE FILETEE M8X1000
Cablofil
Legrand
TF8/IN316L TIGE FILETEE M8X1000
Réf. CM801714
EAN.
3599078017142
TF8/IN316L TIGE FILETEE M8X1000
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Sélectionnez