Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 018080
Cartouche à couteau aM 630A Percuteur taille 3 500V 120kA
145,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 018075
Cartouche à couteau aM 500A Percuteur taille 3 500V 120kA
134,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.