Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal Iu
-
Courant permanent nominal , CA-21, 400V
-
Tension de fonctionnement normale
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Adapté à une fixation sur sol
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Classe de protection (IP), face avant
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V

Legrand
Réf. 431121
DCX-M inver. source 63A 3P+N taille 1 - I-O-II
173,60 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.