Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017360
Cartouche à couteau gG 200A A voyant taille 1 500V 120kA
40,61 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017365
Cartouche à couteau gG 250A A voyant taille 1 500V 120kA
40,61 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017350
Cartouche à couteau gG 125A A voyant taille 1 500V 120kA
38,13 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-03-2024/02-30/017050_pw_94402.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Réf. 017355
Cartouche à couteau gG 160A A voyant taille 1 500V 120kA
38,13 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.