-
Nombre d'unités
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Avec clou
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec grille de montage
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Avec vis
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Forme de la tête/extrémité
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Avec boîte d'encastrement
-
Avec volet de protection
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
ACCESSOIRE LIVING/MAGIC VIS LONG. 30MM
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW support à vis 2 mod avec coque de protection
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW support à vis 3 mod avec coque de protection
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW support à vis 4 mod avec coque de protection
Prix indicatif (hors TVA)
LNOW support à vis 6 mod avec coque de protection
Prix indicatif (hors TVA)
Idrobox - volet saillie IP44 pour LL 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)